Manopola a croce in alluminio (ALCK)

Manopola a croce in alluminio (ALCK)
  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati
Aluminum cross knob that uses a cross shape and which can strongly tighten. It is also light.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ALCK40R
ALCK40T
ALCK50R
ALCK50T
ALCK63R
ALCK63T
ALCK80R
ALCK80T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di sezione di montaggio Diametro sezione di montaggio (mm) e/o diametro Lunghezza L sezione di montaggio
(mm)
Lavorazione filettatura femmina, foro rotondo Lavorazione filettatura vite di fermo Diametro esterno corpo principale D
(Ø)
Altezza corpo principale H
(mm)

27.17 €

1 8 giorni 10Foro rotondo815Foro cieco / Foro di precisioneNA4025

21.95 €

15.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura femminaM815Foro cieco-4025

30.77 €

1 8 giorni 10Foro rotondo1018Foro cieco / Foro di precisioneNA5032

30.77 €

1 8 giorni 10Filettatura femminaM1018Foro cieco-5032

42.23 €

1 9 giorni 10Foro rotondo1222Foro cieco / Foro di precisioneNA6340

42.23 €

1 Disponibile 6 giorni 10Filettatura femminaM1222Foro cieco-6340

60.89 €

1 Disponibile 8 giorni 10Foro rotondo1628Foro cieco / Foro di precisioneNA8050

60.89 €

1 6 giorni 10Filettatura femminaM1628Foro cieco-8050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Poligono Poligono, tipo Profilo a croce Funzione aggiuntiva NA
Materiale corpo principale Alluminio Trattamento superficie corpo principale Superficie lucidata Materiale sezione di montaggio Alluminio
Trattamento superficie sezione di montaggio NA Colore corpo principale Argento

Supporto tecnico