Manopola a croce in acciaio inossidabile (CK-SUS)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CK32R-SUS
CK32T-SUS
CK32X20-SUS
CK32X30-SUS
CK40R-SUS
CK40T-SUS
CK40X30-SUS
CK40X40-SUS
CK40X50-SUS
CK50R-SUS
CK50T-SUS
CK50X30-SUS
CK50X40-SUS
CK50X50-SUS
CK63R-SUS
CK63T-SUS
CK63X30-SUS
CK63X40-SUS
CK63X50-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di sezione di montaggio Diametro sezione di montaggio (mm) e/o diametro Lunghezza L sezione di montaggio
(mm)
Lavorazione punta maschiata Lavorazione filettatura femmina, foro rotondo Lavorazione filettatura vite di fermo Diametro esterno corpo principale D
(Ø)
Altezza corpo principale H
(mm)

23.86 €

1 Disponibile 6 giorni 10Foro rotondo615-Foro cieco / Foro di precisioneNA3221

23.86 €

1 Disponibile 6 giorni 10Filettatura femminaM615-Foro cieco-3221

26.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura maschioM620NA--3221

26.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura maschioM630NA--3221

29.63 €

1 6 giorni 10Foro rotondo818-Foro cieco / Foro di precisioneNA4026

33.01 €

1 Disponibile 6 giorni 10Filettatura femminaM818-Foro cieco-4026

42.08 €

1 Disponibile 6 giorni 10Filettatura maschioM830NA--4026

43.22 €

1 6 giorni 10Filettatura maschioM840NA--4026

43.25 €

1 Disponibile 6 giorni 10Filettatura maschioM850NA--4026

42.37 €

1 Disponibile 6 giorni 10Foro rotondo1021-Foro cieco / Foro di precisioneNA5034

44.63 €

1 Disponibile 6 giorni 10Filettatura femminaM1021-Foro cieco-5034

38.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura maschioM1030NA--5034

48.18 €

1 6 giorni 10Filettatura maschioM1040NA--5034

48.23 €

1 6 giorni 10Filettatura maschioM1050NA--5034

50.93 €

1 Disponibile 6 giorni 10Foro rotondo1225-Foro cieco / Foro di precisioneNA6342

50.93 €

1 Disponibile 6 giorni 10Filettatura femminaM1225-Foro cieco-6342

47.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura maschioM1230NA--6342

61.33 €

1 6 giorni 10Filettatura maschioM1240NA--6342

61.38 €

1 8 giorni 10Filettatura maschioM1250NA--6342

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Poligono Poligono, tipo Profilo a croce Funzione aggiuntiva NA
Materiale corpo principale Acciaio inox Trattamento superficie corpo principale Superficie lucidata Materiale sezione di montaggio Acciaio inox
Trattamento superficie sezione di montaggio NA Colore corpo principale Argento Lavoro extra Senza ulteriore lavorazione

Supporto tecnico