Presa rotante in tecnipolimero (ER, FR, SFR)

Presa rotante in tecnipolimero (ER, FR, SFR)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A rotary grip made from resin. Various models are available including folding types with male threads, folding types with female threads, cylindrical types, and cylindrical types with reinforced tensile strength.

[Features]
· A safety-focused type that can be folded.
· By adjusting the mounting bolt, the FR type's folding direction can be set to any angle within a range of 360°.
· The FR type can be mounted by tightening the hex hole on the tip of the threaded part with a wrench.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ER18
ER18-SUS
ER22
ER22-SUS
ER28
FR18
FR22A
FR22B
FR28
SFR18
SFR22
SFR28
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo Materiale sezione di montaggio Trattamento superficie sezione di montaggio Metodo di montaggio Filettatura nominale Spessore impugnatura D
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)
Specifiche

6.07 €

1 6 giorni 10Impugnatura di rotazione[Acciaio] Acciaio[Cromatura] CromaturaFilettatura maschioM81866Tipo cilindrico

15.52 €

6.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Impugnatura di rotazioneAcciaio inoxNAFilettatura maschioM81866Tipo cilindrico

8.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Impugnatura di rotazione[Acciaio] Acciaio[Cromatura] CromaturaFilettatura maschioM102285Tipo cilindrico

22.53 €

1 Disponibile 6 giorni 10Impugnatura di rotazioneAcciaio inoxNAFilettatura maschioM102285Tipo cilindrico

12.14 €

1 6 giorni 10Impugnatura di rotazione[Acciaio] Acciaio[Cromatura] CromaturaFilettatura maschioM1228107Tipo cilindrico

25.63 €

1 6 giorni 10Tipo girevole ribaltabile[Acciaio] Acciaio[Cromatura] CromaturaFilettatura maschioM81881Ribaltabile

27.09 €

1 6 giorni 10Tipo girevole ribaltabile[Acciaio] Acciaio[Cromatura] CromaturaFilettatura maschioM822100.5Ribaltabile

27.09 €

1 6 giorni 10Tipo girevole ribaltabile[Acciaio] Acciaio[Cromatura] CromaturaFilettatura maschioM1022100.5Ribaltabile

28.94 €

1 6 giorni 10Tipo girevole ribaltabile[Acciaio] Acciaio[Cromatura] CromaturaFilettatura maschioM1228120Ribaltabile

21.27 €

9.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Tipo girevole ribaltabile[Acciaio] Acciaio[Cromatura] CromaturaFilettatura femminaM61880.5Ribaltabile

23.23 €

6.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Tipo girevole ribaltabile[Acciaio] Acciaio[Cromatura] CromaturaFilettatura femminaM822100.5Ribaltabile

32.23 €

1 6 giorni 10Tipo girevole ribaltabile[Acciaio] Acciaio[Cromatura] CromaturaFilettatura femminaM828120Ribaltabile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Ad asta (Dritta) Materiale impugnatura Poliammide Superficie impugnatura NA

Supporto tecnico