Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SRG10S |
SRG13S |
SRG16S |
SRG20S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale | Spessore impugnatura D (mm) | Lunghezza impugnatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.90 € 8.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M5 | 10 | 23 | |
20.21 € 9.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 13 | 30 | |
27.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M8 | 16 | 35 | |
35.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M10 | 20 | 40 |
Loading...
Tipo | Impugnatura di rotazione | Profilo | Ad asta (Dritta) | Materiale impugnatura | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Superficie impugnatura | NA | Materiale sezione di montaggio | Acciaio inox | Trattamento superficie sezione di montaggio | NA |
Metodo di montaggio | Filettatura maschio |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale
Spessore impugnatura D(mm)
Lunghezza impugnatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali