Leva di bloccaggio (LL)

Leva di bloccaggio (LL)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Standard type lever handle that can be used widely.
· For grip, PC type door knob is used

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LL50C
LL50R
LL50R-SUS
LL50T
LL75C
LL75R
LL75R-SUS
LL75T
LL100C
LL100R
LL100R-SUS
LL100T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di sezione di montaggio Raggio di rotazione R
(mm)
Materiale corpo principale/leva Trattamento superficie corpo principale/leva Materiale sezione di montaggio Trattamento superficie sezione di montaggio Diametro sezione di montaggio (mm) e/o diametro Lavorazione filettatura femmina, foro rotondo Colore corpo principale

15.20 €

1 8 giorni 10Foro rotondo50[Acciaio] Acciaio[Rivestimento] Rivestimento con melamina[Acciaio] AcciaioRivestimento con melamina5Foro ciecoNero

13.93 €

6.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Foro rotondo50[Acciaio] Acciaio[Rivestimento] Rivestimento con melamina[Acciaio] AcciaioRivestimento con melamina10Foro di precisioneNero

33.96 €

17.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Foro rotondo50[Acciaio inox] Acciaio inoxNA[Acciaio inox] Acciaio inoxNA10Foro di precisioneArgento

15.14 €

1 Disponibile 6 giorni 10Con filettatura femmina50[Acciaio] Acciaio[Rivestimento] Rivestimento con melamina[Acciaio] AcciaioRivestimento con melaminaM10Foro ciecoNero

15.85 €

8.56 €

1 Stesso giorno

Stock

10Foro rotondo75[Acciaio] Acciaio[Rivestimento] Rivestimento con melamina[Acciaio] AcciaioRivestimento con melamina5Foro ciecoNero

17.40 €

8.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Foro rotondo75[Acciaio] Acciaio[Rivestimento] Rivestimento con melamina[Acciaio] AcciaioRivestimento con melamina12Foro di precisioneNero

54.75 €

1 8 giorni 10Foro rotondo75[Acciaio inox] Acciaio inoxNA[Acciaio inox] Acciaio inoxNA12Foro di precisioneArgento

17.43 €

7.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Con filettatura femmina75[Acciaio] Acciaio[Rivestimento] Rivestimento con melamina[Acciaio] AcciaioRivestimento con melaminaM12Foro ciecoNero

25.71 €

1 8 giorni 10Foro rotondo100[Acciaio] Acciaio[Rivestimento] Rivestimento con melamina[Acciaio] AcciaioRivestimento con melamina5Foro ciecoNero

22.05 €

10.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Foro rotondo100[Acciaio] Acciaio[Rivestimento] Rivestimento con melamina[Acciaio] AcciaioRivestimento con melamina16Foro di precisioneNero

70.56 €

1 Disponibile 8 giorni 10Foro rotondo100[Acciaio inox] Acciaio inoxNA[Acciaio inox] Acciaio inoxNA16Foro di precisioneArgento

22.15 €

10.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Con filettatura femmina100[Acciaio] Acciaio[Rivestimento] Rivestimento con melamina[Acciaio] AcciaioRivestimento con melaminaM16Foro ciecoNero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Morsetto Tipo di morsetto Meccanismo di bloccaggio Direzione di funzionamento Orizzontale
Profilo Con manopola Profilo leva con manopola Pomello Materiale manopola ABS
Trattamento superficie manopola NA Angolo leva(rad) 20

Supporto tecnico