Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RS27S-250 |
RS27S-300 |
RS27S-500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Corsa Lt (mm) | Lunghezza guida Ls (mm) | Coefficiente di carico (N/coppia) (N) | Corsa Ls [classificazione] (mm) | Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione] (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.42 € 6.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 185 | 250 | 240 | Fino a 200 | Fino a 300 | |
14.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 222 | 300 | 240 | Fino a 250 | Fino a 300 | |
19.01 € 10.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 371 | 500 | 180 | Fino a 400 | Fino a 200 |
Loading...
Tipo | Profilo cursore | Materiale guida | Acciaio | Numero stadi guida | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 9.5 | Larghezza(mm) | 27 | Trattamento superficie guida | Cromatura lucida |
Meccanismo di blocco | NA | Smontaggio e rimontaggio | Non applicabile |
Configura
Stock
Proprietà di base
Corsa Lt(mm)
Lunghezza guida Ls(mm)
Coefficiente di carico (N/coppia)(N)
Corsa Ls [classificazione](mm)
Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione](N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali