Tavoletta con vite senza fine ad asse X TAS

Tavoletta con vite senza fine ad asse X TAS
[Features]
· Movement is possible along both axes; the X axis and the Y axis.
· Screws are used for micro-feeding.
· A dovetail groove type is used for the travel guide.
· Has a mechanism for correcting rattling.
· Material and finish - Stage: Brass and black chrome plating.
· Main body: Brass and paint (silver for TAS-30XY; black for TAS-60XY).
· Bottom spacer: Aluminum alloy and anodized aluminum.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TAS-30
TAS-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza X)
(mm)
Misura tavola (spessore) A
(mm)
Foro passante (foro centrale tavola)

261.01 €

1 9 giorni 1026–4030.1~50302434.3±415.5Disponibile

322.05 €

1 9 giorni 1041–6050.1~100602073.5±7,520NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) Fino a 25 Corsa (gamma selezionabile) – ±10mm Metodo di avanzamento Vite senza fine
Materiale tavola Ottone Trattamento superficie tavola Placcatura LTBC Meccanismo di guida Gola a coda di rondine
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) 15.1–20 Categoria Corpo principale Tipo Tavole su asse X
Rettilineità tavola(µm) 20 Parallelismo tavola(µm) 50 Posizione manopola di avanzamento Centrale oloassiale
Pinza NA Tipo invertito Standard Metodo di avanzamento (con vite senza fine) Azionamento con manopola
Metodo di avanzamento (passo di avanzamento)(mm) 0,5mm

Supporto tecnico