Prese in tecnopolimero, Prese rotanti in tecnopolimero (Modello JIS) (NA, GR)

Prese in tecnopolimero, Prese rotanti in tecnopolimero (Modello JIS) (NA, GR)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A standard type grip made from polypropylene. Both fixed grip and rotary grip types are available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GR16
GR20
GR25
GR32
NA16
NA20
NA25
NA32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo Filettatura nominale Spessore impugnatura D
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)

8.78 €

1 Disponibile 6 giorni 10Impugnatura di rotazioneM61654

9.18 €

3.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Impugnatura di rotazioneM82067

11.30 €

4.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Impugnatura di rotazioneM102586

16.28 €

1 Disponibile 6 giorni 10Impugnatura di rotazioneM1232108

7.64 €

2.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Tipo fissoM61654

8.73 €

4.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Tipo fissoM82067

11.95 €

1 6 giorni 10Tipo fissoM102586

15.14 €

1 6 giorni 10Tipo fissoM1232108

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Tipo manico Materiale impugnatura Polipropilene Superficie impugnatura NA
Materiale sezione di montaggio Acciaio Trattamento superficie sezione di montaggio Cromatura Metodo di montaggio Filettatura maschio

Supporto tecnico