Pomello zigrinato (TKN-SL-SUS)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TKN4SL-SUS
TKN5SL-SUS
TKN6SL-SUS
TKN8SL-SUS
TKN10SL-SUS
TKN12SL-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro sezione di montaggio (mm) e/o diametro Lunghezza L sezione di montaggio
(mm)
Diametro esterno corpo principale D
(Ø)
Altezza corpo principale H
(mm)

3.86 €

1 6 giorni 10M44164

4.34 €

1 Disponibile 6 giorni 10M55205

5.29 €

1 Disponibile 6 giorni 10M66246

8.67 €

1 6 giorni 10M88308

13.69 €

1 6 giorni 10M10103610

17.18 €

1 6 giorni 10M12103610

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Profilo rotondo Tipo di sezione di montaggio Filettatura femmina Tipi di profili rotondi Tipo cilindrico
Perforazione da 4 lati Tipo zigrinato Funzione aggiuntiva NA Lavorazione filettatura femmina, foro rotondo Tipo passante
Materiale corpo principale Acciaio inox Trattamento superficie corpo principale NA Materiale sezione di montaggio Acciaio inox
Trattamento superficie sezione di montaggio NA Colore corpo principale Argento

Supporto tecnico