Manopola ad asta (BK)

Manopola ad asta (BK)
  • Sconto volumi elevati
Strong tightening can be done by using the bar.

[Features]
· Strong tightening can be performed by using the bar

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BK50X12T
BK50X16T
BK63X12T
BK63X16T
BK90X20T
BK90X24T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro sezione di montaggio (mm) e/o diametro Lunghezza L sezione di montaggio
(mm)
Diametro esterno corpo principale D
(Ø)
Altezza corpo principale H
(mm)

18.46 €

1 8 giorni 10M12355054

18.30 €

1 Disponibile 6 giorni 10M16355054

25.57 €

1 8 giorni 10M1239.56359

25.37 €

1 Disponibile 6 giorni 10M1639.56359

42.17 €

1 66 giorni 10M2054.59059

43.04 €

1 8 giorni 10M2454.59059

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Profili speciali Tipo di sezione di montaggio Filettatura femmina Funzione aggiuntiva NA
Lavorazione filettatura femmina, foro rotondo Tipo passante Materiale corpo principale Acciaio Trattamento superficie corpo principale Verniciatura a polvere a forno
Materiale sezione di montaggio Acciaio Trattamento superficie sezione di montaggio NA Colore corpo principale Nero

Supporto tecnico