Guida di scorrimento in alluminio (ARS15S)

Guida di scorrimento in alluminio (ARS15S)
  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati
New type of slide rail with aluminum alloy extruded material. (Rail width 15 mm)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ARS15S-50
ARS15S-80
ARS15S-100
ARS15S-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCorsa Lt
(mm)
Lunghezza guida Ls
(mm)
Coefficiente di carico (N/coppia)
(N)

15.40 €

10.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020505

16.53 €

11.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1045808

16.56 €

11.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106010010

17.82 €

12.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

107512010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Alluminio Numero stadi guida 2
Altezza(mm) 5 Larghezza(mm) 15 Trattamento superficie guida Alluminio anodizzato
Corsa Ls [classificazione](mm) 100 o inf. Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione](N) 50 o inf. Meccanismo di blocco NA
Smontaggio e rimontaggio Non applicabile

Supporto tecnico