Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ARS20S-100 |
ARS20S-200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Corsa Lt (mm) | Lunghezza guida Ls (mm) | Coefficiente di carico (N/coppia) (N) | Corsa Ls [classificazione] (mm) | Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione] (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 60 | 100 | 30 | 100 o inf. | 50 o inf. | |
25.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 120 | 200 | 140 | Fino a 150 | Fino a 200 |
Loading...
Tipo | Profilo cursore | Materiale guida | Alluminio | Numero stadi guida | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 8 | Larghezza(mm) | 20 | Trattamento superficie guida | Alluminio anodizzato |
Meccanismo di blocco | NA | Smontaggio e rimontaggio | Non applicabile |
Configura
Stock
Proprietà di base
Corsa Lt(mm)
Lunghezza guida Ls(mm)
Coefficiente di carico (N/coppia)(N)
Corsa Ls [classificazione](mm)
Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione](N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali