Guide scorrevoli (Blocco azionato manualmente per disconnettere il terminale) (RS35S-M)

Guide scorrevoli (Blocco azionato manualmente per disconnettere il terminale) (RS35S-M)
  • Sconto volumi elevati
High precision and smooth ball bearing slide rail. Disconnect manual type (rail width 35 mm)

[Features]
· Disconnect lock is a manual type.
· Inner member is locked when full traveling.
· By operating the disconnect spring button, the lock is released and the inner member is pulled out.
· Same process while inserting.
· Disconnect auto-type also available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RS35S-12M
RS35S-14M
RS35S-16M
RS35S-18M
RS35S-20M
RS35S-22M
RS35S-24M
RS35S-26M
RS35S-28M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCorsa Lt
(mm)
Lunghezza guida Ls
(mm)
Coefficiente di carico (N/coppia)
(N)
Corsa Ls [classificazione]
(mm)
Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione]
(N)

23.39 €

1 Stesso giorno

Stock

10224304.8490Fino a 250Fino a 500

26.72 €

1 Disponibile 8 giorni 10275355.6400Fino a 300Fino a 400

29.47 €

1 Disponibile 8 giorni 10315406.4390Fino a 350Fino a 400

31.08 €

1 Disponibile 8 giorni 10330457.2380Fino a 350Fino a 400

34.81 €

1 Disponibile 8 giorni 10381508330Fino a 400Fino a 400

38.70 €

1 Disponibile 8 giorni 10406558.8320Fino a 450Fino a 400

40.15 €

1 Disponibile 8 giorni 10432609.6310Fino a 450Fino a 400

42.90 €

1 Disponibile 8 giorni 10483660.4280Fino a 500Fino a 300

44.51 €

1 Disponibile 8 giorni 10493711.2270Fino a 500Fino a 300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Acciaio Numero stadi guida 2
Altezza(mm) 9.5 Larghezza(mm) 35.3 Trattamento superficie guida Cromatura lucida
Meccanismo di blocco Disponibile Smontaggio e rimontaggio Possibile

Supporto tecnico