Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ALG16 |
ALG16R |
ALG20 |
ALG20R |
ALG25 |
ALG25R |
ALG32 |
ALG32R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Trattamento superficie sezione di montaggio | Filettatura nominale | Spessore impugnatura D (mm) | Lunghezza impugnatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.39 € | 1 | 9 giorni | 10 | Tipo fisso | Ossido nero | M6 | 16 | 50 | ||
24.57 € 11.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Impugnatura di rotazione | Zincatura | M6 | 16 | 54.5 | |
20.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Tipo fisso | Ossido nero | M8 | 20 | 64 | |
33.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Impugnatura di rotazione | Zincatura | M8 | 20 | 67 | |
22.64 € | 1 | 6 giorni | 10 | Tipo fisso | Ossido nero | M10 | 25 | 80 | ||
43.95 € | 1 | 6 giorni | 10 | Impugnatura di rotazione | Zincatura | M10 | 25 | 83 | ||
35.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Tipo fisso | Ossido nero | M12 | 32 | 100 | |
53.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Impugnatura di rotazione | Zincatura | M12 | 32 | 105.5 |
Loading...
Profilo | Tipo manico | Materiale impugnatura | Alluminio | Superficie impugnatura | Superficie lucidata |
---|---|---|---|---|---|
Materiale sezione di montaggio | Acciaio | Metodo di montaggio | Filettatura maschio ed esagono incassato |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Trattamento superficie sezione di montaggio
Filettatura nominale
Spessore impugnatura D(mm)
Lunghezza impugnatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali