Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SH50C |
SH50R |
SH50T |
SH63C |
SH63R |
SH63T |
SH76C |
SH76R |
SH76T |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lavorazione fori su sezione di montaggio | Impugnatura | H (mm) | D1 (Ø) | d (mm) | Lavoro extra | Lunghezza impugnatura R (mm) | Nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.94 € 6.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Foro rotondo (Foro cieco) | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 56 | 30 | 5 | - | 50 | Con fori pilota | |
13.90 € | 1 | 8 giorni | 10 | Foro rotondo (Foro di precisione) | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 56 | 30 | 12 | NA | 50 | Con foro di precisione | ||
13.93 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura femmina | Senza (Con foro di montaggio manopola) | 56 | 30 | - | - | 50 | Con filettatura femmina | ||
22.85 € 8.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Foro rotondo (Foro cieco) | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 66 | 38 | 5 | - | 63 | Con fori pilota | |
22.32 € 8.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Foro rotondo (Foro di precisione) | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 66 | 38 | 16 | NA | 63 | Con foro di precisione | |
20.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettatura femmina | Senza (Con foro di montaggio manopola) | 66 | 38 | - | - | 63 | Con filettatura femmina | |
34.45 € | 1 | 8 giorni | 10 | Foro rotondo (Foro cieco) | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 75 | 45 | 5 | - | 76 | Con fori pilota | ||
30.94 € 14.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Foro rotondo (Foro di precisione) | Senza (Senza foro di montaggio manopola) | 75 | 45 | 20 | NA | 76 | Con foro di precisione | |
33.78 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura femmina | Senza (Con foro di montaggio manopola) | 75 | 45 | - | - | 76 | Con filettatura femmina |
Loading...
Tipi di impugnatura | 2 bracci | Materiale impugnatura | Ghisa | Superficie maniglia | Rivestimento a polvere a forno (Nero) |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione filettatura vite di fermo | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lavorazione fori su sezione di montaggio
Impugnatura
H(mm)
D1(Ø)
d(mm)
Lavoro extra
Lunghezza impugnatura R(mm)
Nominale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali