Unitá di supporto UP in ghisa

Unitá di supporto UP in ghisa
  • Sconto volumi elevati
This pillow unit combines a lightweight bearing with a bearing box made from a special lightweight alloy. Oil free, small, lightweight, and clean bearing unit

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UP006

Codice componente
UP006
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

41.75 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto di precisione Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Diam. foro albero d(Ø) 30
Materiale corpo unità Ghisa Profilo diam. interno cuscinetto Con vite di fermo per foro cilindrico Con supporto dritto, categoria Per impieghi leggeri
Materiale elemento di rotolamento Acciaio per cuscinetti Altezza di montaggio H(mm) 36 Trattamento superficie NA
Coefficiente di carico dinamico base(N) 13200 Coefficiente di carico statico(N) 8250 Simbolo serie diametro Per piccoli carichi leggeri
Adattatore J7 Tipo di grasso Grasso standard Lavorazione a macchina NA
Corsa NA Copertura NA Guarnizione Nitrile

Si trova sulla pagina di Unitá di supporto UP in ghisa, il codice articolo è il seguente: UP006.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UP006.

Supporto tecnico