Rulliera in acciaio serie S (S-1912P) diam. ø19.1 × largh. 90 - 490

Rulliera in acciaio serie S (S-1912P) diam. ø19.1 × largh. 90 - 490
Small-diameter ø19 steel roller conveyor. Ideal for transporting small items, and can be manufactured from pitch 22. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 240 to 490 mm specifiable.

[Features]
· For transporting light loads.
· Ideal for transport of small items.
· Roller diameter is ø19.1, and minimum roller interval is P22.
· Roller width (nominal) 90W - 490W is standard. This roller can also be manufactured in non-standard sizes.
· Pressed-in bearing, ø19 economy type is a top seller.
· [60 series frame]

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S-1912P-900R-[90,​150,​240,​305,​390,​490]W-[25,​30]P-90
S-1912P-[500-3000/10]L-[90,​150,​240,​305,​390,​490]W-[22,​25,​30]P
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di profilato
1 14 giorni Tipo curvo
1 10 giorni Dritto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. rotella D(Ø) 19.1 Spessore rotella t(mm) 1.2 Applicazione Per il trasporto di merci piccole
Tipo rotella Dritto Materiale profilato Acciaio Altezza macchina H(mm) 61.5
Resistenza rotella(N/pz.) 107.9::392.3 Caratteristiche Standard

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico