Rulliera in resina serie S (SJR-4023S) diam. ø40.0 × largh. 240 - 490 (Codici componente)

Rulliera in resina serie S (SJR-4023S) diam. ø40.0 × largh. 240 - 490
ø42 resin roller conveyor. Aluminum frame and body weight also light. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 240 to 490 mm specifiable.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SJR-4023S-[500-3000/10]L-[240,​305,​390,​490]W-[50,​75,​100]P

Codice componente
SJR-4023S-[500-3000/10]L-[240,​305,​390,​490]W-[50,​75,​100]P
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
1 15 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. rotella D(Ø) 40.1 Spessore rotella t(mm) 2.5 Applicazione Per il trasporto di merci piccole
Tipo di profilato Dritto Tipo rotella Dritto Trattamento superficie profilato Alluminio anodizzato
Trattamento superficie rotella NA Altezza macchina H(mm) 71 Resistenza rotella(N/pz.) 98.1::147.1
Caratteristiche Standard / Resistenza all'acqua

Supporto tecnico