Rulliera in alluminio serie M (RA-2816) diam. ø28.6 × largh. 200 - 500 (Codici componente)

Rulliera in alluminio serie M (RA-2816) diam. ø28.6 × largh. 200 - 500
Small diameter ø28 aluminum roller conveyor. Ideal for transport of small items. Conveyor itself is also lightweight. Conveyor length 500 to 3,000 in 10 mm units, roller width 100, 1,000 in 1 mm units specifiable.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. rotella D(Ø) 28.6 Spessore rotella t(mm) 1.6 Applicazione Per il trasporto di merci piccole
Tipo di profilato Dritto Tipo rotella Dritto Trattamento superficie profilato Alluminio anodizzato
Trattamento superficie rotella Alluminio anodizzato Altezza macchina H(mm) 66 Resistenza rotella(N/pz.) 245.2::490.3
Caratteristiche Standard / Resistenza all'acqua

Supporto tecnico