Rulliera in acciaio inox serie M (RS-1010) diam. ø10.0 × largh. 50 - 200

Rulliera in acciaio inox serie M (RS-1010) diam. ø10.0 × largh. 50 - 200
Ultra-fine ø10 stainless steel roller conveyor which employs a standard bearing. Conveyor length 500 to 1,000, roller width 50 to 200 in 50 mm units specifiable.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RS-1010-[500,​1000]L-[50-200/50]W-12.4P

Codice componente
RS-1010-[500,​1000]L-[50-200/50]W-12.4P
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza rullo W
(mm)
Lunghezza macchina L
(mm)
1 20 giorni 50 ~ 200500 ~ 1000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale rullo Acciaio inox D.E. rotella D(Ø) 10.0 Spessore rotella t(mm) 1
Applicazione Per il trasporto di merci piccole Tipo di profilato Dritto Tipo rotella Dritto
Trattamento superficie profilato Alluminio anodizzato Trattamento superficie rotella NA Altezza macchina H(mm) 39
Resistenza rotella(N/pz.) 98.1::98.1 Caratteristiche Standard / Resistenza all'acqua

Supporto tecnico