Rulliera in acciaio inox serie S (SS-4212), diam. ø42.7 × largh. 90 - 790

Rulliera in acciaio inox serie S (SS-4212), diam. ø42.7 × largh. 90 - 790
ø42 Stainless steel roller conveyor. For moderates loads and can be manufactured from pitch 50. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 240 to 490 mm specifiable.

[Features]
· Please indicate separately if the connecting plate (connection part materials between conveyors) are required.
· When roller interval (P) is not divisible by calculation, it becomes equivalent pitch (P)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SS-4212-[500-3000/10]L-[90,​150,​240,​305,​390,​490,​620,​690,​790]W-[50,​75,​100,​150]P

Codice componente
SS-4212-[500-3000/10]L-[90,​150,​240,​305,​390,​490,​620,​690,​790]W-[50,​75,​100,​150]P
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale rullo Acciaio inox D.E. rotella D(Ø) 42.7 Spessore rotella t(mm) 1.2
Applicazione Per il trasporto di merci piccole / Carico medio Tipo di profilato Dritto Tipo rotella Dritto
Materiale profilato Acciaio inox Trattamento superficie profilato NA Trattamento superficie rotella NA
Altezza macchina H(mm) 100 Resistenza rotella(N/pz.) 441.3::1323.9 Caratteristiche Standard / Resistenza all'acqua

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico