Rullo in acciaio inox, serie M (RS-3810), diam. φ 38,1 × largh. 100–600

Rullo in acciaio inox, serie M (RS-3810), diam. φ 38,1 × largh. 100–600
A general purpose ⌀ 38-mm stainless steel roller. A cost-effective RS-3810 roller conveyor roller unit manufactured entirely from stainless steel.

[Features]
· The roller diameter is ⌀ 38.1 mm. The minimum roller interval is P50.
· The standard roller width (nominal) is 100–600 mm in increments of 50 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MAK1RS-3810-T-[100-600/50]-WHI-2

Codice componente
MAK1RS-3810-T-[100-600/50]-WHI-2
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con albero Larghezza W
(mm)
1 10 giorni Senza albero (bullone)100 ~ 600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rullo lungo Con rulli lunghi Dritto Cuscinetto Tipo doppio
Materiale rullo Acciaio inox D.E. D(Ø) 38.1 Rivestimento NA
Trattamento superficie NA Materiale cuscinetto Acciaio inox Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::40

Supporto tecnico