Rulliera in acciaio inox serie M (RS-0700) diam. ø6.8 × largh. 50 - 200 (Codici componente)

Rulliera in acciaio inox serie M (RS-0700) diam. ø6.8 × largh. 50 - 200
Integral roller conveyor and shaft structure for excellent durability. Special bearing developed, minimum ø6.8 achieved. Conveyor length 91 to 983.5, roller width 50 to 200 in 50 mm units specifiable.

[Features]
· Roller diameter is ø6.8, and minimum roller interval is P8.5. Makitech mini diameter roller.
· Roller width (nominal) 50W to 200W in increments of 50 mm.
· Machine length minimum 91 mm to maximum 983.5 mm.
· Integrated roller and axle construction, with SUS303 material, and specially developed axle receiver (carbon steel bearing ball)
· Aluminum frame.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RS-0700-[91,​133.5,​176,​218.5,​261,​303.5,​346,​388.5,​431,​473.5,​516,​558.5,​601,​643.5,​686,​728.5,​771,​813.5,​856,​898.5,​941,​983.5]L-[50-200/50]W-8.5P

Codice componente
RS-0700-[91,​133.5,​176,​218.5,​261,​303.5,​346,​388.5,​431,​473.5,​516,​558.5,​601,​643.5,​686,​728.5,​771,​813.5,​856,​898.5,​941,​983.5]L-[50-200/50]W-8.5P
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza rullo W
(mm)
Lunghezza macchina L
(mm)
1 15 giorni 50 ~ 20091 ~ 983.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale rullo Acciaio inox D.E. rotella D(Ø) 6.8 Applicazione Per il trasporto di merci piccole
Tipo di profilato Dritto Tipo rotella Dritto Trattamento superficie profilato Alluminio anodizzato
Trattamento superficie rotella NA Altezza macchina H(mm) 29 Resistenza rotella(N/pz.) 9.8::9.8
Caratteristiche Standard / Resistenza all'acqua

Supporto tecnico