Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LSM-20 |
LSM-25 |
LSM-30 |
LSM-35 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lineare compatibile (nominale) (mm) | Carico leva (N) | Forza di tenuta (N) | Altezza corpo principale H (mm) | Larghezza W (mm) | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181.03 € | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | 40 | 150 | 22 | 26 | 63 | ||
191.87 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 40 | 150 | 24 | 30 | 70 | ||
202.57 € | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | 50 | 250 | 30 | 36 | 90 | ||
214.81 € | 1 | 8 giorni | 10 | 35 | 50 | 250 | 34 | 38 | 100 |
Loading...
Materiale corpo principale | EN 1.1191 Equiv. | Trattamento superficie corpo principale | Nichelatura chimica |
---|
Configura
Proprietà di base
Lineare compatibile (nominale)(mm)
Carico leva(N)
Forza di tenuta(N)
Altezza corpo principale H(mm)
Larghezza W(mm)
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali