Perni a molla ad espulsione (SEPS, SEPR)

Perni a molla ad espulsione (SEPS, SEPR)
  • Sconto volumi elevati
Protruding pin that utilizes spring Used for extracting a workpiece and for simplified shock absorption. The tip shape is flat or round. *The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SEPR08-08
SEPR08-08-SUS
SEPR10-10
SEPR10-10-SUS
SEPR12-12
SEPR12-12-SUS
SEPS08-08
SEPS08-08-SUS
SEPS10-10
SEPS10-10-SUS
SEPS12-12
SEPS12-12-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSS
(mm)
M Vite di montaggio nominale [M] Materiale corpo principale L
(mm)
Profilo punta

15.44 €

1 Disponibile 6 giorni 107.6M88Acciaio44Tipo rotondo

20.62 €

1 Disponibile 6 giorni 107.6M88Acciaio inox44Tipo rotondo

16.88 €

1 8 giorni 109.9M1010Acciaio55Tipo rotondo

21.93 €

1 Disponibile 6 giorni 109.9M1010Acciaio inox55Tipo rotondo

20.82 €

1 Disponibile 6 giorni 1012.3M1212Acciaio67Tipo rotondo

23.84 €

1 8 giorni 1012.3M1212Acciaio inox67Tipo rotondo

12.98 €

1 Disponibile 6 giorni 107.6M88Acciaio44Profilo piatto

19.27 €

1 Disponibile 6 giorni 107.6M88Acciaio inox44Profilo piatto

15.52 €

1 Disponibile 6 giorni 109.9M1010Acciaio55Profilo piatto

20.70 €

1 8 giorni 109.9M1010Acciaio inox55Profilo piatto

16.99 €

1 Disponibile 6 giorni 1012.3M1212Acciaio67Profilo piatto

22.05 €

1 Disponibile 6 giorni 1012.3M1212Acciaio inox67Profilo piatto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Struttura Tipo fisso Ambiente d'esercizio Standard

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico