Bloccaggio rapido per albero (operazione aerea) (QSCA)

Bloccaggio rapido per albero (operazione aerea) (QSCA)
  • Sconto volumi elevati
Clamp with spring pressure, and unclamping with air pressure, so no worry of lowered clamping force due to air leaks etc. Multiple simultaneous controls possible.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QSCA10-N
QSCA12-N
QSCA14-N
QSCA15-N
QSCA16-N
QSCA20-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAlbero applicabile
(φ)
Coppia di tenuta
(N▪m)
Carico guida
(N)
Altezza corpo principale H
(mm)
Larghezza W
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Diametro foro d1
(mm)

119.59 €

1 6 giorni 10101150623545M4

119.59 €

1 Disponibile 8 giorni 10121.2150623545M4

119.57 €

1 8 giorni 10141.4150623545M4

131.14 €

1 8 giorni 10152.2200804058M5

131.14 €

1 8 giorni 10162.4200804058M5

131.08 €

1 Disponibile 6 giorni 10202.6200804058M5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Ghiera Naturale Materiale corpo principale Lega di alluminio (EN AW-5052 Equiv.) Trattamento superficie corpo principale Trattamento della superficie in alluminio anodizzato

Supporto tecnico