Guida per cinghia rotonda (ABG)

Guida per cinghia rotonda (ABG)
  • Sconto volumi elevati
Can also be used for conveying lines of electronic parts etc. using round belts. Static electricity prevention type also available.

[Features]
· Anti-static type surface resistance value is <109 Ω, volume specific resistance value is <106 Ω / cm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ABG6
ABG8
ABG10
ABG12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. cinghia a sezione tonda applicabile
(φ)
W1
(mm)
H1
(mm)

37.80 €

1 Disponibile 8 giorni 10563

37.72 €

1 Disponibile 8 giorni 10684

41.29 €

1 Disponibile 8 giorni 108105

55.80 €

1 Disponibile 8 giorni 1010126

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo antistatico NA

Supporto tecnico