Supporto cuscinetto / flangia quadrata / svasatura / cuscinetto a sfere a doppia gola profonda / acciaio / nichelato / BSWN (BSWN2610)

Supporto cuscinetto / flangia quadrata / svasatura / cuscinetto a sfere a doppia gola profonda / acciaio / nichelato / BSWN BSWN2610
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BSWN2610

Marca: IMAO CORPORATION

Prezzo: 76.44

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

d: 10 mm

A: 25 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BSWN2610

Codice componente
BSWN2610
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSd
(mm)
A
(mm)

76.44 €

1 Disponibile 8 giorni 101025

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Profilo flangia Tipo di cuscinetto Cuscinetto a sfere a gola profonda Materiale cuscinetto Acciaio
Numero cuscinetto Tipo doppio Materiale corpo principale EN 1.1191 Equiv. Profilo flangia Tipo quadrato
Anello di sicurezza NA Tipo Kit supporti per cuscinetti Trattamento superficie Nichelatura chimica

Si trova sulla pagina di Supporto cuscinetto / flangia quadrata / svasatura / cuscinetto a sfere a doppia gola profonda / acciaio / nichelato / BSWN, il codice articolo è il seguente: BSWN2610.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BSWN2610.

Tipologia prodotto

Codice componente
BSWN2812
BSWN3010
BSWN3212
BSWN3215
BSWN3515
BSWN4220
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSd
(mm)
A
(mm)

82.20 €

1 Disponibile 8 giorni 101225

76.84 €

1 Disponibile 8 giorni 101030

82.91 €

1 Disponibile 8 giorni 101230

89.90 €

1 8 giorni 101530

90.54 €

1 Disponibile 8 giorni 101535

102.51 €

1 8 giorni 102040

Supporto tecnico