Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | N. catena | Direzione della cresta filettatura | Materiale | Carico ammesso (N) | Diametro filettatura M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | Vite destra | Acciaio | 950 | M6 x 1 | ||
9.73 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25 | Vite sinistra | Acciaio | 950 | M6 x 1 | |
16.67 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | Vite destra | Acciaio inox | 530 | M6 x 1 | ||
7.93 € 4.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 35 | Vite destra | Acciaio | 2000 | M8×1.25 | |
11.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 35 | Vite sinistra | Acciaio | 2000 | M8×1.25 | |
20.56 € | 1 | 8 giorni | 10 | 35 | Vite destra | Acciaio inox | 1100 | M8×1.25 | ||
9.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 40 | Vite destra | Acciaio | 4100 | M10 x 1,5 | |
13.17 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | Vite sinistra | Acciaio | 4100 | M10 x 1,5 | ||
24.31 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | Vite destra | Acciaio inox | 2200 | M10 x 1,5 | ||
15.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | Vite destra | Acciaio | 6500 | M12×1.75 | |
21.21 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | Vite sinistra | Acciaio | 6500 | M12×1.75 | |
37.24 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | Vite destra | Acciaio inox | 3600 | M12×1.75 | ||
22.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 60 | Vite destra | Acciaio | 9500 | M16×2 | |
30.19 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 60 | Vite sinistra | Acciaio | 9500 | M16×2 | |
56.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 60 | Vite destra | Acciaio inox | 5300 | M16×2 | |
37.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 80 | Vite destra | Acciaio | 17400 | M20×2.5 | |
45.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 80 | Vite sinistra | Acciaio | 17400 | M20×2.5 | |
87.85 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 80 | Vite destra | Acciaio inox | 9700 | M20×2.5 | |
56.46 € | 1 | 8 giorni | 10 | 100 | Vite destra | Acciaio | 26400 | M24×3 | ||
71.23 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | Vite sinistra | Acciaio | 26400 | M24×3 | |
89.47 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | Vite destra | Acciaio inox | 14700 | M24×3 |
Loading...
Tipo | Bullone per catena |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
N. catena
Direzione della cresta filettatura
Materiale
Carico ammesso(N)
Diametro filettatura M
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali