Pignoni folli in acciaio (Doppia guarnizione) (SIS-UU)

Pignoni folli in acciaio (Doppia guarnizione) (SIS-UU)
  • Sconto volumi elevati
Contact seal type using bearings, and so can be used in dusty environments, such as with a woodworking machine.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SIS320UU
SIS417UU
SIS516UU
SIS614UU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSN. catena Numero di denti
(t)
Do
(φ)

26.67 €

1 Disponibile 8 giorni 10352066

28.49 €

1 8 giorni 10401775

30.56 €

1 Disponibile 10 giorni 10501689

38.55 €

1 8 giorni 10601495

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Profilo A Tipo Tenditore Numero di nastri 1
Diam. foro albero d(mm) 15 Materiale Acciaio Con catena RS
Con albero Cuscinetto singolo incorporato Trattamento superficie Ossido nero

Supporto tecnico