Supporto cuscinetto / flangia quadrata / controbocca / cuscinetto a sfere a gola profonda / acciaio / nichelato / BSDN

Supporto cuscinetto / flangia quadrata / controbocca / cuscinetto a sfere a gola profonda / acciaio / nichelato / BSDN
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A thin and economic square type ball bearing unit.
· Direct mounting type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSDN2610
BSDN2812
BSDN3010
BSDN3212
BSDN3215
BSDN3515
BSDN4220
BSDN4720
BSDN4725
BSDN5225
BSDN5530
BSDN6230
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSd
(mm)
A
(mm)

44.13 €

1 Disponibile 6 giorni 101010

46.33 €

1 Disponibile 6 giorni 101210

44.21 €

1 9 giorni 101011

46.81 €

1 Disponibile 8 giorni 101212

52.57 €

1 Disponibile 8 giorni 101511

52.82 €

1 Disponibile 8 giorni 101513

57.10 €

1 8 giorni 102014

58.05 €

1 Disponibile 8 giorni 102016

60.89 €

1 Disponibile 8 giorni 102514

62.81 €

1 Disponibile 8 giorni 102517

72.16 €

1 Disponibile 8 giorni 103015

70.17 €

33.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103018

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Profilo flangia Tipo di cuscinetto Cuscinetto a sfere a gola profonda Materiale cuscinetto Acciaio
Numero cuscinetto Tipo singolo Materiale corpo principale EN 1.1191 Equiv. Profilo flangia Tipo quadrato
Anello di sicurezza NA Tipo Kit supporti per cuscinetti Trattamento superficie Nichelatura chimica

Supporto tecnico