Codice articolo del costruttore: NIS219S
Marca: IMAO CORPORATION
Prezzo: 40.79 €
Tempi di consegna: 8 giorni
N. catena: 25
Numero di denti: 19 t
Diam. foro albero d: 12 mm
Do: 41.5 φ
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NIS219S
Codice componente
|
---|
NIS219S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | N. catena | Numero di denti (t) | Diam. foro albero d (mm) | Do (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.79 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25 | 19 | 12 | 41.5 |
Loading...
Profilo pignone | Tipo B | Tipo | Tenditore | Numero di nastri | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio | Con catena | RS | Con albero | Cuscinetto singolo incorporato |
Trattamento superficie | Ossido nero |
Si trova sulla pagina di Pignone folle in acciaio (Singolo) (NIS-S), il codice articolo è il seguente: NIS219S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NIS219S.
Configura
Proprietà di base
Tipo
N. catena
Numero di denti(t)
Diam. foro albero d(mm)
Do(φ)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NIS313S |
NIS420S |
NIS516S |
NIS614S |
NIS812S |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | N. catena | Numero di denti (t) | Diam. foro albero d (mm) | Do (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.82 € | 1 | 8 giorni | 10 | 35 | 13 | 12 | 44 | ||
47.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 40 | 20 | 25 | 88 | |
50.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 50 | 16 | 25 | 89 | |
52.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | 14 | 25 | 95 | ||
67.77 € | 1 | 8 giorni | 10 | 80 | 12 | 25 | 108 |