Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GRL30J-H |
GRL30S-H |
GRL40-H-SUS |
GRL40J-H |
GRL40S-H |
GRL40SH-H |
GRL50-H-SUS |
GRL50J-H |
GRL50S-H |
GRL50SH-H |
GRL60-H-SUS |
GRL60J-H |
GRL60S-H |
GRL60SH-H |
GRL70J-H |
GRL70S-H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale cuscinetto | Materiale rullo | D.E. (Ø) | Trattamento superficie | Dia. inferiore (Ø) | Larghezza rullo (mm) | T (mm) | Proprietà | Resistenza all'abrasione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.67 € | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | [Resina] Resina | 30 | NA | 22 | 12 | 5 | 1 | - | ||
19.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | [Acciaio] Acciaio | 30 | Nichelatura chimica | 22 | 12 | 5 | 1 | - | |
43.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox | Acciaio inox | 40 | NA | 30 | 16 | 7 | 1 | - | |
27.12 € | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | [Resina] Resina | 40 | NA | 30 | 16 | 7 | 1 | - | ||
24.23 € | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | [Acciaio] Acciaio | 40 | Nichelatura chimica | 30 | 16 | 7 | 1 | - | ||
39.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio | [Acciaio] Acciaio | 40 | Ossido nero | 30 | 16 | 7 | - | 1 | |
56.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox | Acciaio inox | 50 | NA | 36 | 19 | 10 | 1 | - | |
31.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio | [Resina] Resina | 50 | NA | 36 | 19 | 10 | 1 | - | |
30.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio | [Acciaio] Acciaio | 50 | Nichelatura chimica | 36 | 19 | 10 | 1 | - | |
46.11 € | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | [Acciaio] Acciaio | 50 | Ossido nero | 36 | 19 | 10 | - | 1 | ||
67.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox | Acciaio inox | 60 | NA | 42 | 23 | 13 | 1 | - | |
37.66 € | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | [Resina] Resina | 60 | NA | 42 | 23 | 13 | 1 | - | ||
37.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio | [Acciaio] Acciaio | 60 | Nichelatura chimica | 42 | 23 | 13 | 1 | - | |
53.67 € | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | [Acciaio] Acciaio | 60 | Ossido nero | 42 | 23 | 13 | - | 1 | ||
48.04 € | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | [Resina] Resina | 70 | NA | 46 | 28 | 17 | 1 | - | ||
48.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio | [Acciaio] Acciaio | 70 | Nichelatura chimica | 46 | 28 | 17 | 1 | - |
Loading...
Con albero | Senza albero (foro rotondo) | Tipo rotella | Tipo H | Cuscinetto | Tipo singolo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale rivestimento | Senza rivestimento |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale cuscinetto
Materiale rullo
D.E.(Ø)
Trattamento superficie
Dia. inferiore(Ø)
Larghezza rullo(mm)
T(mm)
Proprietà
Resistenza all'abrasione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali