Rulli laterali (Ruote) (GRL-L)

Rulli laterali (Ruote) (GRL-L)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Rulli laterali (Ruote) (GRL-L)
  • Rulli laterali (Ruote) (GRL-L)
  • Rulli laterali (Ruote) (GRL-L)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Single-collar type guide roller (single bearing and double bearing wheels are available).

[Features]
· Optimal for moderate load specifications / various sliding doors and conveyor rollers.
· Specifications for medium loads.
- Commercial polished steel can be used for rails.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GRL30J2-L
GRL30J-L
GRL30S2-L
GRL30S-L
GRL40J2-L
GRL40J-L
GRL40S2-L
GRL40S-L
GRL50J2-L
GRL50S2-L
GRL50S-L
GRL60S2-L
GRL60S-L
GRL70S2-L
GRL70S-L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCuscinetto Materiale rullo D.E.
(Ø)
Trattamento superficie Dia. inferiore
(Ø)
Larghezza rullo
(mm)
Specifiche

34.81 €

1 6 giorni 10[Tipo doppio] Tipo doppio[Resina] Resina acetalica30NA2218Specifiche carico pesante

26.95 €

1 6 giorni 10Tipo singolo[Resina] Resina acetalica30NA2212Specifiche per carico medio

29.54 €

1 8 giorni 10[Tipo doppio] Tipo doppio[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.30Nichelatura chimica2218Specifiche carico pesante

20.43 €

1 Disponibile 6 giorni 10Tipo singolo[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.30Nichelatura chimica2212Specifiche per carico medio

31.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Tipo doppio] Tipo doppio[Resina] Resina acetalica40NA3023Specifiche carico pesante

26.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Tipo singolo[Resina] Resina acetalica40NA3016Specifiche per carico medio

34.48 €

1 8 giorni 10[Tipo doppio] Tipo doppio[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.40Nichelatura chimica3023Specifiche carico pesante

24.15 €

1 6 giorni 10Tipo singolo[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.40Nichelatura chimica3016Specifiche per carico medio

40.71 €

1 6 giorni 10[Tipo doppio] Tipo doppio[Resina] Resina acetalica50NA3627Specifiche carico pesante

39.57 €

1 8 giorni 10[Tipo doppio] Tipo doppio[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.50Nichelatura chimica3627Specifiche carico pesante

30.19 €

1 6 giorni 10Tipo singolo[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.50Nichelatura chimica3619Specifiche per carico medio

49.41 €

1 6 giorni 10[Tipo doppio] Tipo doppio[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.60Nichelatura chimica4233Specifiche carico pesante

38.69 €

1 Disponibile 6 giorni 10Tipo singolo[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.60Nichelatura chimica4223Specifiche per carico medio

61.58 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Tipo doppio] Tipo doppio[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.70Nichelatura chimica4639Specifiche carico pesante

41.63 €

1 Disponibile 6 giorni 10Tipo singolo[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.70Nichelatura chimica4628Specifiche per carico medio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con albero Senza albero (foro rotondo) Tipo rotella Con flangia singola Materiale cuscinetto Acciaio
Materiale rivestimento Senza rivestimento

Supporto tecnico