Pressore a molla (modello B)

Pressore a molla (modello B)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Questo pistone è adatto per il posizionamento, il fissaggio, la pressatura e il rilascio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
PPB-04
PPB-04S
PPB-05
PPB-05S
PPB-06J
PPB-06S
PPB-06SJ
PPB-08
PPB-08J
PPB-08S
PPB-08SJ
PPB-10
PPB-10J
PPB-10S
PPB-10SJ
PPB-12
PPB-12J
PPB-12S
PPB-12SJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTip material Main Body Material Outer Diameter A
(mm)
Stroke C
(mm)
Main Body Surface Treatment Tip surface treatment Tip heat treatment Min Load
(N)
Max Load
(N)
Pressure Type

4.37 €

1 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.0715 Equiv.41.5Black OxideBlack OxideCarburized4.512.5Normal Pressure

10.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)41.5NANANA4.512.5Normal Pressure

4.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.0715 Equiv.52Black OxideBlack OxideCarburized513Normal Pressure

10.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)52NANANA513Normal Pressure

4.25 €

1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.0715 Equiv.62Black OxideYellow Zinc PlatingCarburized1125Strong Pressure

11.44 €

1 6 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)62NANANA617Normal Pressure

12.61 €

1 6 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)62End Yellow MarkNANA1125Strong Pressure

5.09 €

1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.0715 Equiv.82Black OxideBlack OxideCarburized1633Normal Pressure

5.57 €

1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.0715 Equiv.82Black OxideYellow Zinc PlatingCarburized2359Strong Pressure

14.74 €

1 6 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)82NANANA1633Normal Pressure

15.80 €

1 6 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)82End Yellow MarkNANA2359Strong Pressure

5.46 €

1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.0715 Equiv.102.5Black OxideBlack OxideCarburized1942Normal Pressure

6.40 €

1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.0715 Equiv.102.5Black OxideYellow Zinc PlatingCarburized2054Strong Pressure

17.23 €

1 6 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)102.5NANANA1942Normal Pressure

18.30 €

1 19 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)102.5End Yellow MarkNANA2054Strong Pressure

7.97 €

1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.0715 Equiv.123.5Black OxideBlack OxideCarburized2257Normal Pressure

9.62 €

1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.EN 1.0715 Equiv.123.5Black OxideYellow Zinc PlatingCarburized3896Strong Pressure

21.85 €

1 6 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)123.5NANANA2257Normal Pressure

23.50 €

1 6 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)123.5End Yellow MarkNANA3896Strong Pressure

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mounting Method Screw-In Stop loosening NA Pin Plunger Type Spherical Surface
Wrench Hole Shape Flathead Min Load (Range)(N) 0.01–50

Supporto tecnico