Livella Modello FAJK

Livella Modello FAJK
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A semi-order type in which bolt diameter, bolt length, and pad diameter are selected and combined.
· Can be fixed using an anchor bolt.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FAJK12066-80
FAJK12066-80P
FAJK12066-80S
FAJK12066-80SP
FAJK12066-100
FAJK12066-100P
FAJK12066-100S
FAJK12066-100SP
FAJK12066-120
FAJK12066-120P
FAJK12066-120S
FAJK12066-120SP
FAJK12100-80
FAJK12100-80P
FAJK12100-80S
FAJK12100-80SP
FAJK12100-100
FAJK12100-100P
FAJK12100-100S
FAJK12100-100SP
FAJK12100-120
FAJK12100-120P
FAJK12100-120S
FAJK12100-120SP
FAJK12125-80
FAJK12125-80P
FAJK12125-80S
FAJK12125-80SP
FAJK12125-100
FAJK12125-100P
FAJK12125-100S
FAJK12125-100SP
FAJK12125-120
FAJK12125-120P
FAJK12125-120S
FAJK12125-120SP
FAJK12150-80
FAJK12150-80P
FAJK12150-80S
FAJK12150-80SP
FAJK12150-100
FAJK12150-100P
FAJK12150-100S
FAJK12150-100SP
FAJK12150-120
FAJK12150-120P
FAJK12150-120S
FAJK12150-120SP
FAJK16066-80
FAJK16066-80P
FAJK16066-80S
FAJK16066-80SP
FAJK16066-100
FAJK16066-100P
FAJK16066-100S
FAJK16066-100SP
FAJK16066-120
FAJK16066-120P
FAJK16066-120S
FAJK16066-120SP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo bullone di regolazione Materiale filettatura Trattamento superficie filettatura Materiale in gomma inferiore Base width
(mm)
Load Resistance
(kN)
Thread Length
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)

34.48 €

1 8 giorni Standard-[Zincatura] Zincatura-7976612

38.78 €

1 Disponibile 8 giorni With Bottom Rubber-[Zincatura] Zincatura[Gomma nitrilica] NBR7976612

43.54 €

1 Disponibile 8 giorni Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA-7976612

47.73 €

1 Disponibile 8 giorni With Bottom Rubber[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Gomma nitrilica] NBR7976612

40.35 €

1 Disponibile 8 giorni Standard-[Zincatura] Zincatura-9976612

48.27 €

1 Disponibile 8 giorni With Bottom Rubber-[Zincatura] Zincatura[Gomma nitrilica] NBR9976612

49.39 €

1 Disponibile 8 giorni Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA-9976612

57.22 €

1 Disponibile 8 giorni With Bottom Rubber[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Gomma nitrilica] NBR9976612

51.09 €

1 Disponibile 8 giorni Standard-[Zincatura] Zincatura-11976612

59.55 €

1 Disponibile 8 giorni With Bottom Rubber-[Zincatura] Zincatura[Gomma nitrilica] NBR11976612

60.04 €

1 Disponibile 7 giorni Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA-11976612

69.08 €

1 Disponibile 7 giorni With Bottom Rubber[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Gomma nitrilica] NBR11976612

31.10 €

16.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Standard-[Zincatura] Zincatura-79710012

39.43 €

1 Disponibile 7 giorni With Bottom Rubber-[Zincatura] Zincatura[Gomma nitrilica] NBR79710012

45.63 €

1 Disponibile 8 giorni Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA-79710012

49.56 €

1 Disponibile 8 giorni With Bottom Rubber[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Gomma nitrilica] NBR79710012

41.35 €

1 Disponibile 8 giorni Standard-[Zincatura] Zincatura-99710012

49.07 €

1 Disponibile 8 giorni With Bottom Rubber-[Zincatura] Zincatura[Gomma nitrilica] NBR99710012

51.60 €

1 Disponibile 8 giorni Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA-99710012

59.18 €

1 Disponibile 8 giorni With Bottom Rubber[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Gomma nitrilica] NBR99710012

51.85 €

1 Disponibile 7 giorni Standard-[Zincatura] Zincatura-119710012

60.55 €

1 Disponibile 7 giorni With Bottom Rubber-[Zincatura] Zincatura[Gomma nitrilica] NBR119710012

62.11 €

1 Disponibile 7 giorni Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA-119710012

71.04 €

1 Disponibile 7 giorni With Bottom Rubber[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Gomma nitrilica] NBR119710012

36.46 €

1 8 giorni Standard-[Zincatura] Zincatura-79712512

40.29 €

1 Disponibile 8 giorni With Bottom Rubber-[Zincatura] Zincatura[Gomma nitrilica] NBR79712512

70.48 €

1 Disponibile 8 giorni Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA-79712512

74.76 €

1 Disponibile 8 giorni With Bottom Rubber[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Gomma nitrilica] NBR79712512

42.09 €

1 Disponibile 8 giorni Standard-[Zincatura] Zincatura-99712512

49.91 €

1 Disponibile 8 giorni With Bottom Rubber-[Zincatura] Zincatura[Gomma nitrilica] NBR99712512

76.22 €

1 Disponibile 8 giorni Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA-99712512

84.14 €

1 Disponibile 8 giorni With Bottom Rubber[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Gomma nitrilica] NBR99712512

52.83 €

1 Disponibile 7 giorni Standard-[Zincatura] Zincatura-119712512

61.41 €

1 Disponibile 7 giorni With Bottom Rubber-[Zincatura] Zincatura[Gomma nitrilica] NBR119712512

87.19 €

1 Disponibile 7 giorni Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA-119712512

95.89 €

1 Disponibile 7 giorni With Bottom Rubber[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Gomma nitrilica] NBR119712512

36.83 €

1 8 giorni Standard-[Zincatura] Zincatura-79715012

41.01 €

1 Disponibile 8 giorni With Bottom Rubber-[Zincatura] Zincatura[Gomma nitrilica] NBR79715012

72.97 €

1 Disponibile 8 giorni Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA-79715012

76.67 €

1 Disponibile 8 giorni With Bottom Rubber[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Gomma nitrilica] NBR79715012

42.81 €

1 Disponibile 8 giorni Standard-[Zincatura] Zincatura-99715012

50.39 €

1 Disponibile 8 giorni With Bottom Rubber-[Zincatura] Zincatura[Gomma nitrilica] NBR99715012

79.29 €

1 Disponibile 8 giorni Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA-99715012

86.65 €

1 Disponibile 8 giorni With Bottom Rubber[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Gomma nitrilica] NBR99715012

53.44 €

1 8 giorni Standard-[Zincatura] Zincatura-119715012

62.01 €

1 Disponibile 8 giorni With Bottom Rubber-[Zincatura] Zincatura[Gomma nitrilica] NBR119715012

89.09 €

1 Disponibile 7 giorni Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA-119715012

98.38 €

1 Disponibile 7 giorni With Bottom Rubber[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Gomma nitrilica] NBR119715012

37.75 €

1 Disponibile 8 giorni Standard-[Zincatura] Zincatura-7996616

41.80 €

1 Disponibile 8 giorni With Bottom Rubber-[Zincatura] Zincatura[Gomma nitrilica] NBR7996616

48.46 €

1 Disponibile 8 giorni Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA-7996616

52.29 €

1 Disponibile 8 giorni With Bottom Rubber[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Gomma nitrilica] NBR7996616

43.37 €

1 Disponibile 8 giorni Standard-[Zincatura] Zincatura-9996616

51.43 €

1 8 giorni With Bottom Rubber-[Zincatura] Zincatura[Gomma nitrilica] NBR9996616

54.20 €

1 Disponibile 8 giorni Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA-9996616

62.03 €

1 Disponibile 8 giorni With Bottom Rubber[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Gomma nitrilica] NBR9996616

54.23 €

1 Disponibile 7 giorni Standard-[Zincatura] Zincatura-11996616

62.70 €

1 Disponibile 7 giorni With Bottom Rubber-[Zincatura] Zincatura[Gomma nitrilica] NBR11996616

65.41 €

1 Disponibile 7 giorni Standard[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA-11996616

73.53 €

1 Disponibile 7 giorni With Bottom Rubber[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Gomma nitrilica] NBR11996616

Loading...

Informazioni di base

Tipo Adjusting Bolt Shape Angolo di rotazione θ(deg) 10 Volantino di regolazione altezza NA
Materiale corpo Zinco pressofuso Trattamento superficie corpo principale Verniciatura a polvere Main Body Height(mm) 18
Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism Available

Supporto tecnico