Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LBT-B24-H13 |
LBT-B32-H20 |
LBT-B36-H24 |
LBTS-B24-H13 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Screw Material | Surface Treatment of Thread | Main Body Material | Main Body Surface Treatment | Nominal of Thread (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.28 € | 1 | 6 giorni | EN 1.1191 Equiv. | Nickel Plating | EN 1.1191 Equiv. | Nickel Plating | M24 | ||
21.12 € | 1 | 8 giorni | EN 1.1191 Equiv. | Nickel Plating | EN 1.1191 Equiv. | Nickel Plating | M32 | ||
24.77 € | 1 | 8 giorni | EN 1.1191 Equiv. | Nickel Plating | EN 1.1191 Equiv. | Nickel Plating | M36 | ||
30.54 € 15.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NA | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NA | M24 |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Screw Material
Surface Treatment of Thread
Main Body Material
Main Body Surface Treatment
Nominal of Thread(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali