Pistone con sfera e molla (Modello A)

Pistone con sfera e molla (Modello A)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Heat resistance of up to 250°C.
· Optimal plunger for positioning, fixing, pressing, and press releasing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
PBA-06
PBA-06J
PBA-06S
PBA-06SJ
PBA-08
PBA-08J
PBA-08S
PBA-08SJ
PBA-10
PBA-10J
PBA-10S
PBA-10SJ
PBA-12
PBA-12J
PBA-12S
PBA-12SJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale punta Materiale corpo Outer Diameter A
(mm)
Stroke C
(mm)
Trattamento superficie corpo principale Trattamento termico punta Min Load (Range)
(N)
Min Load
(N)
Max Load
(N)
Pressure Type

10.63 €

1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.EN 1.0715 Equiv.61Black OxideCarburized0.01–501118Normal Pressure

6.90 €

3.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.EN 1.0715 Equiv.61Black OxideCarburized0.01–501928Strong Pressure

15.27 €

1 6 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)61NANA0.01–501118Normal Pressure

16.25 €

1 8 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)61End Yellow MarkNA0.01–501928Strong Pressure

10.88 €

1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.EN 1.0715 Equiv.81.5Black OxideCarburized0.01–501831Normal Pressure

7.83 €

2.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.EN 1.0715 Equiv.81.5Black OxideCarburized0.01–503662Strong Pressure

9.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)81.5NANA0.01–501831Normal Pressure

17.80 €

1 8 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)81.5End Yellow MarkNA0.01–503662Strong Pressure

12.57 €

1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.EN 1.0715 Equiv.102Black OxideCarburized0.01–502445Normal Pressure

13.23 €

1 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.EN 1.0715 Equiv.102Black OxideCarburized50,01–10057104Strong Pressure

10.54 €

4.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)102NANA0.01–502445Normal Pressure

20.42 €

1 8 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)102End Yellow MarkNA50,01–10057104Strong Pressure

13.32 €

1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.EN 1.0715 Equiv.122.5Black OxideCarburized0.01–502649Normal Pressure

13.63 €

1 8 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.EN 1.0715 Equiv.122.5Black OxideCarburized50,01–10061110Strong Pressure

25.40 €

1 8 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)122.5NANA0.01–502649Normal Pressure

27.62 €

1 8 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)122.5End Yellow MarkNA50,01–10061110Strong Pressure

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Screw (hexagon) Anti-allentamento NA Trattamento superficie punta NA

Supporto tecnico