Pistoncino (Codici componente - Download CAD)

Pistoncino
Rotating the operation knob 90° enables fixation with the pin retracted.

[Features]
· Pulling and rotating the operation knob 90° enables locking with the pin retracted.
· To unlock, pull the operation knob a little and rotate it by 90°.
· Returns to its original position via internal spring action

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PIN-5
PIN-5S
PIN-6
PIN-6S
PIN-8
PIN-8S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMain Body Material Tip material Outer Diameter A
(mm)
Stroke E
(mm)
Main Body Surface Treatment Surface Treatment of Pin Section Tip heat treatment Tip outer diameter d
(Ø)
Full length B
(mm)

52.18 €

1 8 giorni 10EN 1.0715 Equiv.EN 1.0715 Equiv.105Black OxideBlack OxideCarburized549

76.07 €

1 7 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)105NANickel PlatingNA549

58.62 €

1 6 giorni 10EN 1.0715 Equiv.EN 1.0715 Equiv.126Black OxideBlack OxideCarburized659

90.29 €

1 6 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)126NANickel PlatingNA659

70.62 €

1 6 giorni 10EN 1.0715 Equiv.EN 1.0715 Equiv.168Black OxideBlack OxideCarburized873

122.97 €

1 6 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)168NANickel PlatingNA873

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Standard Locking Mechanism Nose Lock Mounting Method Screw-In
Lunghezza complessiva Standard Tutto in acciaio inox Non-Compatible Operation knob Available

Supporto tecnico