Molla ad aria di Gomma

Molla ad aria di Gomma
A high-performance, rubber pneumatic spring. It effectively attenuates the shock and vibration generated by machinery and power equipment.

[Features]
・FAEBI rubber air spring effectively attenuates shock and vibration generated by machinery and power equipment.
· Rubber housing is made of high purity elastomer.
・If there is an interruption in the air, damage will not result thanks to an internal protective structure.
・Base is made of a slip prevention plate.
・Vertical natural frequency varies with static load, from 2.5 to 6 Hz.
・Horizontal natural frequency is 1 to 1.2 times as large as vertical natural frequency.
・The maximum deflection is 15 mm when shock load is applied.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
FAEBI-050
FAEBI-075
FAEBI-100
FAEBI-150
FAEBI-200
FAEBI-300
FAEBI-430
FAEBI-580
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Gamma di carico
(kN)
Max. Allowable Load
(kN)
Main Body Height
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)
Allowable Load(Min.)
(kN)
Max. Pressure
(Mpa)

497.27 €

1 8 giorni 1100.321–0.8000.660100.20.3

541.41 €

1 8 giorni 1150.801–2.5001.565120.40.3

610.24 €

1 8 giorni 1352.501–5.500372120.750.5

1,060.08 €

1 8 giorni 2005.501–8.000890162.50.6

1,582.91 €

1 8 giorni 26012.501–16.0001590166.250.6

2,244.49 €

1 8 giorni 37016.001–34.00034902011.50.6

3,405.02 €

1 8 giorni 50060.001~65902027.50.6

6,552.49 €

1 8 giorni 68060.001~104992451.50.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Mount Type Profilo di montaggio Rubber Mount Type Volantino di regolazione altezza NA
Materiale corpo Steel Trattamento superficie corpo principale Paint Proprietà Shock-Resistant

Supporto tecnico