Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FAEBI-HD200 |
FAEBI-HD300 |
FAEBI-HD430 |
FAEBI-HD580 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Gamma di carico (kN) | Max. Allowable Load (kN) | Main Body Height (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Allowable Load(Min.) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,028.02 € | 1 | 8 giorni | 260 | 12.501–16.000 | 15 | 90 | 16 | 6.25 | ||
3,314.41 € | 1 | 8 giorni | 370 | 16.001–34.000 | 34 | 90 | 20 | 11.5 | ||
4,734.19 € | 1 | 8 giorni | 500 | 60.001~ | 65 | 90 | 20 | 27.5 | ||
9,536.28 € | 1 | 8 giorni | 680 | 60.001~ | 104 | 136 | 24 | 51.5 |
Loading...
Tipo | Mount Type | Volantino di regolazione altezza | NA | Materiale corpo | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie corpo principale | Paint | Proprietà | Shock-Resistant | Max. Pressure(Mpa) | 0.6 |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
Gamma di carico(kN)
Max. Allowable Load(kN)
Main Body Height(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Allowable Load(Min.)(kN)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali