Cuneo PKA con montaggio anti-vibrazione (Modello ad assorbimento)

Cuneo PKA con montaggio anti-vibrazione (Modello ad assorbimento)
A wedge mount that features a vibration-proof function.

[Features]
· A type for fixing machinery and mounts.
· A precision leveling wedge mount featuring a precise leveling mechanism, a large adjustment stroke, and a vibration-proof function.
· In particular, it can be used for vibrations caused by machinery, die-cast machines that cause strong shocks, as well as injection molding machines and impact testing machines, etc.
· Leveling screw for flexible connection (BNVRBF) can be used for the fixing screw.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
PKA1-0
PKA1-4
PKA2-0
PKA2-4
PKA3-0
PKA3-4
PKA3-72-0
PKA3-72-4
PKA4-0
PKA4-4
PKA5-0
PKA5-4
PKA6-0
PKA6-4
PKA7-0
PKA7-4
PKA8-0
PKA8-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Load Resistance
(kN)
Main Body Height
(mm)
Main Body Depth
(mm)
Main Body Width
(mm)
Height
(mm)
Anti-vibration Plate Used

360.09 €

1 7 giorni 155611511556B0

360.09 €

1 7 giorni 125611511556B4-1

485.87 €

1 7 giorni 255815015058B0

485.87 €

1 7 giorni 215815015058B4-1

671.66 €

1 7 giorni 475720020057B0

671.66 €

1 7 giorni 385720020057B4-1

780.43 €

1 7 giorni 478120020081B0

780.43 €

1 7 giorni 388120020081B4-1

896.63 €

1 7 giorni 587920025079B0

896.63 €

1 7 giorni 487920025079B4-1

1,669.95 €

1 7 giorni 977925033079B0

1,669.95 €

1 7 giorni 817925033079B4-1

2,826.90 €

1 7 giorni 1428030040080B0

2,826.90 €

1 7 giorni 1188030040080B4-1

4,096.74 €

1 7 giorni 2368040050080B0

4,096.74 €

1 7 giorni 1978040050080B4-1

7,727.55 €

1 7 giorni 355154500600154B0

7,727.55 €

1 7 giorni 296154500600154B4-1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Precision Mechanical Type Trattamento superficie corpo principale Verniciatura Materiale in gomma inferiore NBR
Proprietà Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance / Performance of Vibration Proofing

Supporto tecnico