Supporti a cuneo anti-vibrazioni PKD (Con bullone passante)

Supporti a cuneo anti-vibrazioni PKD (Con bullone passante)
[Features]
· A type for fixing machinery and bases.
· A vibration-proof wedge mount that features a precise leveling mechanism, a large adjustment stroke, and a vibration-proof function.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
PKD1-0
PKD2-0
PKD3-0
PKD3-72-0
PKD4-0
PKD5-0
PKD6-0
PKD7-0
PKD8-0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Load Resistance
(kN)
Main Body Height
(mm)
Main Body Depth
(mm)
Main Body Width
(mm)
Height
(mm)

359.53 €

1 8 giorni 155611511556

485.31 €

1 8 giorni 255815015058

675.49 €

1 8 giorni 475720020057

776.05 €

1 8 giorni 478120020081

902.10 €

1 8 giorni 587920025079

1,664.47 €

1 8 giorni 977925033079

2,831.83 €

1 8 giorni 1428030040080

4,096.74 €

1 8 giorni 2368040050080

7,727.55 €

1 8 giorni 355154500600154

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Precision Mechanical Type Trattamento superficie corpo principale Verniciatura Materiale in gomma inferiore NBR
Proprietà Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance / Performance of Vibration Proofing

Supporto tecnico