Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PK1-D |
PK2-D |
PK3-72-D |
PK3-D |
PK4-72-D |
PK4-D |
PK5-D |
PK6-D |
PK7-D |
PK8-D |
PK9-D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Load Resistance (kN) | Main Body Height (mm) | Main Body Depth (mm) | Main Body Width (mm) | Height (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238.96 € | 1 | 7 giorni | 8 | 63 | 105 | 55 | 63 | ||
329.39 € | 1 | 7 giorni | 13 | 68 | 150 | 75 | 66 | ||
606.98 € | 1 | 7 giorni | 25 | 99 | 200 | 95 | 99 | ||
531.08 € | 1 | 7 giorni | 25 | 71 | 200 | 95 | 71 | ||
920.74 € | 1 | 7 giorni | 55 | 98 | 200 | 200 | 98 | ||
846.77 € | 1 | 7 giorni | 55 | 73 | 200 | 200 | 73 | ||
1,067.35 € | 1 | 7 giorni | 70 | 95 | 200 | 250 | 95 | ||
1,990.58 € | 1 | 7 giorni | 100 | 95 | 250 | 330 | 95 | ||
3,419.94 € | 1 | 7 giorni | 160 | 94 | 300 | 400 | 94 | ||
4,751.70 € | 1 | 7 giorni | 300 | 97 | 400 | 500 | 97 | ||
8,741.51 € | 1 | 7 giorni | 450 | 171 | 500 | 600 | 171 |
Loading...
Tipo | Precision Mechanical Type | Trattamento superficie corpo principale | Verniciatura | Materiale in gomma inferiore | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Proprietà | Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance / Performance of Vibration Proofing |
Configura
Proprietà di base
Load Resistance(kN)
Main Body Height(mm)
Main Body Depth(mm)
Main Body Width(mm)
Height(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali