Elemento di livellamento BNR

Elemento di livellamento BNR
  • Sconto volumi elevati
A bolt-on type, circular leveling element. Ideal for the vibration-proofing of machine tools, industrial machinery, etc.

[Features]
· A leveling element that features a vibration-proof function.
Three types of elements are available to meet the applicable vibration frequency, machine type, and weight.
· They are, from the lowest supported frequency to the highest, P30W, P4, and P0.
· The bolt and nut can be selected from the leveling screws for flexible connection, BNVRBF.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
BNR050P0
BNR050P4
BNR050P30W
BNR080P0
BNR080P4
BNR080P30W
BNR110P0
BNR110P4
BNR110P30W
BNR150P0
BNR150P4
BNR150P30W
BNR200P0
BNR200P4
BNR200P30W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di carico
(kN)
Max. Allowable Load
(kN)
Main Body Height
(mm)
Diameter
(φ)
Anti-vibration Plate Used

38.81 €

1 Disponibile 8 giorni 0.801–2.5001.52160B0

39.20 €

1 Disponibile 8 giorni 0.801–2.5001.52160B4

38.81 €

1 Disponibile 8 giorni 0.321–0.8000.552460B30W

69.31 €

1 8 giorni 2.501–5.50052185B0

69.31 €

1 8 giorni 2.501–5.50042185B4

69.31 €

1 8 giorni 0.801–2.5001.42485B30W

114.38 €

1 8 giorni 8.001–12.5001026121B0

114.38 €

1 8 giorni 5.501–8.000826121B4

114.38 €

1 8 giorni 2.501–5.50032921B30W

139.02 €

1 8 giorni 16.001–34.0001830162B0

139.02 €

1 8 giorni 12.501–16.0001530162B4

139.02 €

1 8 giorni 2.501–5.5004.533162B30W

235.31 €

1 8 giorni 34.001–60.0003530213B0

235.31 €

1 8 giorni 16.001–34.0002530213B4

235.31 €

1 8 giorni 8.001–12.5001033213B30W

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Other Materiale corpo Cast Iron Trattamento superficie corpo principale Paint
Materiale in gomma inferiore Nitrile Rubber Proprietà Performance of Vibration Proofing

Supporto tecnico