Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FVL1025 |
FVL1230 |
FVL1230J |
FVL1230S |
FVL1435 |
FVL1635 |
FVL1635J |
FVL1635S |
FVL2040 |
FVL2040J |
FVL2040S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale filettatura | Trattamento superficie filettatura | Materiale corpo | Trattamento superficie corpo principale | Base width (mm) | Load Resistance (kN) | Main Body Height (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Height (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.58 € | 1 | 5 giorni | - | [Ossido nero] Ossido nero | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | 32 | 15 | 5 | 10 | 26.5 | ||
23.30 € | 1 | 5 giorni | - | [Ossido nero] Ossido nero | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | 48 | 25 | 6 | 12 | 32 | ||
37.33 € | 1 | 8 giorni | - | [Ossido nero] Ossido nero | [Altro] Rivestimento rinforzato | [Ossido nero] Ossido nero | 50 | 7 | 6 | 12 | 32 | ||
66.76 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox | NA | 50 | 20 | 6 | 12 | 32 | ||
27.54 € | 1 | 8 giorni | - | [Ossido nero] Ossido nero | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | 50 | 34 | 7 | 14 | 35 | ||
33.10 € | 1 | 6 giorni | - | [Ossido nero] Ossido nero | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | 65 | 45 | 8 | 16 | 35.6 | ||
45.59 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | [Ossido nero] Ossido nero | [Altro] Rivestimento rinforzato | [Ossido nero] Ossido nero | 65 | 11 | 8 | 16 | 35.6 | |
92.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox | NA | 65 | 40 | 8 | 16 | 35.6 | |
44.91 € | 1 | 6 giorni | - | [Ossido nero] Ossido nero | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | 75 | 75 | 9 | 20 | 40.9 | ||
65.42 € | 1 | 7 giorni | - | [Ossido nero] Ossido nero | [Altro] Rivestimento rinforzato | [Ossido nero] Ossido nero | 75 | 18 | 9 | 20 | 40.9 | ||
102.18 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox | NA | 75 | 65 | 9 | 20 | 40.9 |
Loading...
Tipo | Other | Tipo bullone di regolazione | Standard | Angolo di rotazione θ(deg) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Volantino di regolazione altezza | NA | Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism | Available |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale filettatura
Trattamento superficie filettatura
Materiale corpo
Trattamento superficie corpo principale
Base width(mm)
Load Resistance(kN)
Main Body Height(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Height(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali