Supporti a cuneo anti-vibrazioni (Modello E) (PK1-E)

Supporti a cuneo anti-vibrazioni (Modello E) PK1-E

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PK1-E

Marca: NABEYA

Prezzo: 203.34

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Load Resistance: 16 kN

Main Body Height: 37 mm

Main Body Depth: 105 mm

Main Body Width: 55 mm

Height: 37 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PK1-E

Codice componente
PK1-E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Load Resistance
(kN)
Main Body Height
(mm)
Main Body Depth
(mm)
Main Body Width
(mm)
Height
(mm)

203.34 €

1 8 giorni 16371055537

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Precision Mechanical Type Trattamento superficie corpo principale Verniciatura Materiale in gomma inferiore NBR
Proprietà Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance / Performance of Vibration Proofing

Si trova sulla pagina di Supporti a cuneo anti-vibrazioni (Modello E), il codice articolo è il seguente: PK1-E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PK1-E.

Tipologia prodotto

Codice componente
PK2-E
PK3-72-E
PK3-E
PK4-72-E
PK4-E
PK5-E
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Load Resistance
(kN)
Main Body Height
(mm)
Main Body Depth
(mm)
Main Body Width
(mm)
Height
(mm)

274.58 €

1 8 giorni 33401507540

490.24 €

1 8 giorni 55712009571

415.16 €

1 8 giorni 55442009544

672.73 €

1 8 giorni 1177020020070

606.98 €

1 8 giorni 1174620020046

824.82 €

1 8 giorni 1456720025067

Supporto tecnico