Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SVP0820 |
SVP1025 |
SVP1225 |
SVP1225J |
SVP1225S |
SVP1430 |
SVP1630 |
SVP1630J |
SVP1630S |
SVP1835 |
SVP2035 |
SVP2035J |
SVP2035S |
SVP2445 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Main Body Material | Screw (Screw-Push)/ Nut Material | Surface Treatment (Screw/Nut) | Compatible Screw Diameter M (mm) | Total height (mm) | Base width diameter (φ) | Mounting Section Diameter (φ) | Heat Treatment (Screw/Nut) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.25 € | 1 | 6 giorni | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | Black Oxide | 8 | 19.3 | 19 | 13 | Hardening | ||
15.87 € | 1 | 6 giorni | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | Black Oxide | 10 | 25 | 19 | 17 | Hardening | ||
16.99 € | 1 | 6 giorni | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | Black Oxide | 12 | 25 | 25 | 19 | Hardening | ||
24.59 € | 1 | 8 giorni | Polyacetal | EN 1.1191 Equiv. | Black Oxide | 12 | 25 | 25 | 19 | Hardening | ||
40.66 € | 1 | 6 giorni | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | NA | 12 | 25 | 25 | 19 | - | ||
18.55 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | Black Oxide | 14 | 30.3 | 28 | 22 | Hardening | |
19.78 € | 1 | 6 giorni | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | Black Oxide | 16 | 30.3 | 28 | 24 | Hardening | ||
27.87 € | 1 | 6 giorni | Polyacetal | EN 1.1191 Equiv. | Black Oxide | 16 | 30.3 | 30 | 24 | Hardening | ||
49.00 € | 1 | 8 giorni | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | NA | 16 | 30.3 | 28 | 24 | - | ||
21.34 € | 1 | 8 giorni | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | Black Oxide | 18 | 35.7 | 32 | 27 | Hardening | ||
25.49 € | 1 | 6 giorni | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | Black Oxide | 20 | 35.6 | 36 | 30 | Hardening | ||
33.36 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Polyacetal | EN 1.1191 Equiv. | Black Oxide | 20 | 35.6 | 40 | 30 | Hardening | |
56.40 € | 1 | 8 giorni | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | NA | 20 | 35.6 | 36 | 30 | - | ||
38.13 € | 1 | 6 giorni | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | Black Oxide | 24 | 45.6 | 42 | 36 | Hardening |
Loading...
Type | Leveling Jack | Adjustable Angle(°) | 18 |
---|
Configura
Proprietà di base
Main Body Material
Screw (Screw-Push)/ Nut Material
Surface Treatment (Screw/Nut)
Compatible Screw Diameter M(mm)
Total height(mm)
Base width diameter(φ)
Mounting Section Diameter(φ)
Heat Treatment (Screw/Nut)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali