Sensori di prossimitá Modello con cassa in plastica [E2F]

Sensori di prossimitá Modello con cassa in plastica [E2F]
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A resin case type proximity sensor with excellent water resistance.
· An IP68 compliant protective structure.
· Dealing with mutual interference (different frequency type also available).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E2F-X1R5E1 5M
E2F-X1R5E2 2M
E2F-X2E1 5M
E2F-X2E2 2M
E2F-X2Y1 2M
E2F-X5E1 2M
E2F-X5E1 5M
E2F-X5E2 2M
E2F-X5Y1 5M
E2F-X10E1 2M
E2F-X10E1 5M
E2F-X10E2 2M
E2F-X10Y1 2M
E2F-X10Y1 5M
E2F-X10Y2 2M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione]
(mm)
Misura testa di rilevamento a vite Profondità testa (gamma)
(mm)
Profondità testa
(mm)
Standard acquisiti Con alimentazione Tensione di alimentazione Formato uscita Modalità di esercizio Lunghezza cavo
(m)
Specifiche cavo Dettagli distanza di rilevamento L1
(mm)

78.20 €

1 Stesso giorno

Stock

Fino a 2M820,1–3030CE / IEC3 fili a corrente continuaVCC 12-24Uscita corrente tensione NPNNO5Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ3.5, 3 nuclei1.5

70.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Fino a 2M820,1–3030CE / IEC3 fili a corrente continuaVCC 12-24Uscita corrente tensione NPNNC2Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ3.5, 3 nuclei1.5

84.05 €

1 Stesso giorno

Stock

Fino a 2M1230,1–4038CE / IEC3 fili a corrente continuaVCC 12-24Uscita corrente tensione NPNNO5Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 3 nuclei2

88.55 €

1 7 giorni Fino a 2M1230,1–4038CE / IEC3 fili a corrente continuaVCC 12-24Uscita corrente tensione NPNNC2Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 3 nuclei2

119.20 €

1 7 giorni Fino a 2M1240,1–5043CE / IEC / CCCCA, 2 fili24–240VCACA, 2 filiNO2Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei2

68.96 €

1 Stesso giorno

Stock

Fino a 5M1830,1–4040CE / IEC3 fili a corrente continuaVCC 12-24Uscita corrente tensione NPNNO2Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 3 nuclei5

107.28 €

1 Stesso giorno

Stock

Fino a 5M1830,1–4040CE / IEC3 fili a corrente continuaVCC 12-24Uscita corrente tensione NPNNO5Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 3 nuclei5

90.10 €

1 7 giorni Fino a 5M1830,1–4040CE / IEC3 fili a corrente continuaVCC 12-24Uscita corrente tensione NPNNC2Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 3 nuclei5

140.10 €

1 7 giorni Fino a 5M1830,1–4040CE / IEC / CCCCA, 2 fili24–240VCACA, 2 filiNO5Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei5

98.20 €

1 7 giorni Fino a 10M3040,1–5050CE / IEC3 fili a corrente continuaVCC 12-24Uscita corrente tensione NPNNO2Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 3 nuclei10

110.82 €

1 Disponibile 6 giorni Fino a 10M3040,1–5050CE / IEC3 fili a corrente continuaVCC 12-24Uscita corrente tensione NPNNO5Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 3 nuclei10

98.20 €

1 7 giorni Fino a 10M3040,1–5050CE / IEC3 fili a corrente continuaVCC 12-24Uscita corrente tensione NPNNC2Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 3 nuclei10

131.90 €

1 7 giorni Fino a 10M3040,1–5050CE / IEC / CCCCA, 2 fili24–240VCACA, 2 filiNO2Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei10

139.26 €

1 6 giorni Fino a 10M3040,1–5050CE / IEC / CCCCA, 2 fili24–240VCACA, 2 filiNO5Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei10

130.72 €

1 6 giorni Fino a 10M3040,1–5050CE / IEC / CCCCA, 2 fili24–240VCACA, 2 filiNC2Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo A vite Oggetti rilevati Metallo magnetico Ambiente d'esercizio Standard / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo / Impermeabile/antigocciolamento
Con schermatura/senza schermatura Con schermatura Direzione di rilevamento Anteriore Materiale alloggiamento Poliarilati
Materiale superficie di rilevamento Poliarilati Amplificatore Con amplificatore incorporato Struttura di protezione (IEC) IP68
Metodo di collegamento Con cavo integrato Disposizione pin connettore - Modello frequenza differente Standard
Funzione inclusa - Tipo Contenitore in resina (impermeabile) Amplificatore/testa combinati -

Supporto tecnico