Sensore di prossimitá per processo di pulizia sotto alte temperature [E2EH] (E2EH-X3B1-M1)

Sensore di prossimitá per processo di pulizia sotto alte temperature [E2EH] E2EH-X3B1-M1
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: E2EH-X3B1-M1

Marca: OMRON

Prezzo: 64.48

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione]: Fino a 3 mm

Misura testa di rilevamento a vite: M12

Profondità testa (gamma): 30,1–40 mm

Profondità testa: 38 mm

Struttura di protezione (DIN40050-9): -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E2EH-X3B1-M1

Codice componente
E2EH-X3B1-M1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione]
(mm)
Misura testa di rilevamento a vite Profondità testa (gamma)
(mm)
Profondità testa
(mm)
Struttura di protezione (DIN40050-9) Con alimentazione Formato uscita Modalità di esercizio Metodo di collegamento Disposizione pin connettore Lunghezza cavo
(m)
Specifiche cavo Funzione inclusa Amplificatore/testa combinati Dettagli distanza di rilevamento L1
(mm)

64.48 €

1 7 giorni Fino a 3M1230,1–4038-3 fili a corrente continuaCollettore aperto PNPNOConnettore (M12)(1) marrone + V, (2)(4) nero, (3) blu 0V----3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo A vite Oggetti rilevati Metallo magnetico Ambiente d'esercizio Standard / Termoresistenza / Resistenza agli agenti chimici / Resistenza al freddo
Con schermatura/senza schermatura Con schermatura Direzione di rilevamento Anteriore Materiale alloggiamento Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)
Materiale superficie di rilevamento Polibutilene tereftalato Amplificatore Con amplificatore incorporato Standard acquisiti CE / IEC
Struttura di protezione (IEC) IP67 Tensione di alimentazione VCC 12-24 Modello frequenza differente Standard
Tipo Per procedure di pulizia/alte temperature

Si trova sulla pagina di Sensore di prossimitá per processo di pulizia sotto alte temperature [E2EH], il codice articolo è il seguente: E2EH-X3B1-M1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E2EH-X3B1-M1.

Tipologia prodotto

Codice componente
E2EH-X12C1 2M
E2EH-X12D1 2M
E2EH-X12D1-T 2M
E2EH-X3C1 2M
E2EH-X3C1 5M
E2EH-X3C1-M1
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione]
(mm)
Misura testa di rilevamento a vite Profondità testa (gamma)
(mm)
Profondità testa
(mm)
Struttura di protezione (DIN40050-9) Con alimentazione Formato uscita Modalità di esercizio Metodo di collegamento Disposizione pin connettore Lunghezza cavo
(m)
Specifiche cavo Funzione inclusa Amplificatore/testa combinati Dettagli distanza di rilevamento L1
(mm)

100.47 €

1 7 giorni Fino a 20M3040,1–5043IP69K3 fili a corrente continuaCollettore aperto NPNNOCon cavo integrato-2Cavo in PVC termoresistente, φ6, 2 nuclei/3 nuclei--12

112.04 €

1 Disponibile 9 giorni Fino a 20M3040,1–5043IP69K2 fili a corrente continua2 fili CC polarizzatiNOCon cavo integrato(1) marrone + V, (4) blu 0V2Cavo in PVC termoresistente, φ6, 2 nuclei/3 nuclei--12

112.04 €

1 Disponibile 6 giorni Fino a 20M3040,1–5043IP69K2 fili a corrente continua2 fili CC non polarizzatiNOCon cavo integratoNon polarizzato2Cavo in PVC termoresistente, φ6, 2 nuclei/3 nuclei--12

64.48 €

1 7 giorni Fino a 3M1230,1–4038-3 fili a corrente continuaCollettore aperto NPNNOCon cavo integrato(1) marrone + V, (2)(4) nero, (3) blu 0V2Cavo in PVC termoresistente, φ4, 2 nuclei/3 nuclei--3

135.17 €

1 Disponibile 6 giorni Fino a 3M1230,1–4038IP69K3 fili a corrente continuaCollettore aperto NPNNOCon cavo integrato(1) marrone + V, (2)(4) nero, (3) blu 0V5Cavo in PVC termoresistente, φ4, 2 nuclei/3 nuclei--3

64.48 €

1 7 giorni Fino a 3M1230,1–4038-3 fili a corrente continuaCollettore aperto NPNNOConnettore (M12)(1) marrone + V, (2) bianco vuoto (4) nero uscita, (3) blu 0V----3

Supporto tecnico